MTS transfromator, 1fazovy
P: 25VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC
Č.prod.: | 86140 |
Hmotnost: | 0.7 kg |
Dostupné
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
25 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
25 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění šrouby a upevnění na DIN-lištu TH35 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -20...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 4.8×8.4 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 56×56 mm |
Rozměry V׊×H | 90×78×102 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 25 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 1.94 A (208 V AC); 0.75 A (550 V AC) |
Zkratový proud | 1 A (208 V AC); 0.4 A (550 V AC) |
Vstupní proud | 0.17 A (208 V AC); 0.06 A (550 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879444170 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |