MTS transfromator, 1fazovy
P: 40VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC
Č.prod.: | 86141 |
Hmotnost: | 1.1 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
40 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
40 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.



Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění šrouby a upevnění na DIN-lištu TH35 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -20...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 4.8×8.4 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 56×56 mm |
Rozměry V׊×H | 88×78×93 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 40 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 3.2 A (208 V AC); 1.2 A (550 V AC) |
Zkratový proud | 1.9 A (208 V AC); 0.7 A (550 V AC) |
Vstupní proud | 0.25 A (208 V AC); 0.095 A (550 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Product article number of manufacturer | 86141 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879444187 |