Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MTS transfromator, 1fazovy
Ilustrační obrázek

MTS transfromator, 1fazovy

P: 63VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC
Č.prod.: 86142
Hmotnost: 1.4 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 63,32 €
  • 59,99 €
  • 56,65 €
  • 49,99 €

Mohlo by Vás také zajímat

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
63 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Obecné údaje
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Zkušební izolační napětí 4 kV (prim./sec.)
Montáž Upevnění šrouby a upevnění na DIN-lištu TH35 (EN 60715)
Rozměry V׊×H 97×78×93 mm
Montážní rozměry a×b×c 56×56 mm
Vrtání Ø 4.8×8.4 mm
Teplotní rozsah -20...+40 °C (skladovací teplota -20...+80 °C)
Výstup
Výstupní napětí 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Výstupní výkon 63 VA
Vstup
Vstupní napětí 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Vstupní proud 0.37 A (208 V AC); 0.14 A (550 V AC)
Náběhový proud 5.2 A (208 V AC); 2.0 A (550 V AC)
Zkratový proud 3.6 A (208 V AC); 1.4 A (550 V AC)
Frekvence 50...60 Hz
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
EAN 4048879444705
eClass 27031302
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 86142_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 86142_142-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 86142_E182075_XPTQ2_E207805_XORU2_ur_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 86142_E182075_XPTQ8_E207805_XORU8_urc_z_a.pdf
cURus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu