Mohlo by Vás také zajímat
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
100 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
100 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 6.3 kV (prim./sec.) |
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Rozměry V׊×H | 88×84×93 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 64.5×64×4.8 mm |
Vrtání Ø | 4.8×8.4 mm |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 100 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Vstupní proud | 0.57 A (208 V AC); 0.21 A (550 V AC) |
Náběhový proud | 9.7 A (208 V AC); 3.7 A (550 V AC) |
Zkratový proud | 7.6 A (208 V AC); 2.9 A (550 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879372367 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |