MTS transfromator, 1fazovy
P: 160VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC
Č.prod.: | 86184 |
Hmotnost: | 2.9 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
160 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
160 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -20...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 6.3 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 4.8×8.4 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 86.5×96×4.8 mm |
Rozměry V׊×H | 105×96×110 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 160 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 16 A (208 V AC); 6.1 A (550 V AC) |
Zkratový proud | 14.5 A (208 V AC); 5.5 A (550 V AC) |
Vstupní proud | 0.87 A (208 V AC); 0.33 A (550 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879437936 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |