Emparro ACCU 2407
bezudrzbovy bateriovy modul 24V/7,2Ah
Č.prod.: | 89552 |
Hmotnost: | 6 kg |
Dostupné
Popis
24 V DC
7 Ah
7 Ah
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC |
---|---|
Kapacita | 7 Ah |
Obecné údaje
Montáž | 4-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -15...+50 °C |
Rozměry V׊×H | 115×174.5×159 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85072080 |
EAN | 4048879693974 |
eClass | 27059090 |
Země původu | DE |