Emparro ACCU 2412
bezudrzbovy bateriovy modul 24V/12,0Ah
Č.prod.: | 89553 |
Hmotnost: | 9.4 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
24 V DC
12 Ah
12 Ah
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Velikost elektrického náboje max. | 12 Ah |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 4-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 115 mm |
Šířka | 240,5 mm |
Hloubka | 159 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -15 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85072080 |
GTIN | 4048879694117 |
Příslušenství
---- Napájení ----
-
tip
---- Nepřerušitelné napájení ----