Emparro ACCU 2417
bezudrzbovy bateriovy modul 24V/17,0Ah
Č.prod.: | 89554 |
Hmotnost: | 15 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
24 V DC
17 Ah
17 Ah
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Velikost elektrického náboje max. | 17 Ah |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 4-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 170 mm |
Šířka | 155 mm |
Hloubka | 182 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -15 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85072080 |
GTIN | 4048879694124 |
Příslušenství
---- Nepřerušitelné napájení ----
---- Napájení ----
-
tip