MB Cap vyrovnavaci modul
IN:23-30 VDC OUT:22-28VDC/20A - 200ms
Č.prod.: | 85394 |
Alternativní produkt: | 85468 |
Hmotnost: | 0.66 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)

Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 B, EN 60950-1, SELV |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+70 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Účinnost | 95% |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (22...28 V DC) |
---|---|
Paralelní obvod | možné |
Proudový limit | 26 A |
Vyrovnávací čas | 0.2 s (20 A); 4 s (1 A) |
Výstupní proud | max. 20 A (+70 °C) |
Zbytkové zvlnění | max. 200 mV ss/pp |
Vstup
Vstupní napětí | 23...30 V DC (SELV/PELV) |
---|---|
Ochrana před napěťovými špičkami | max. 35 V DC |
Nabíjecí proud | max. 500 mA |
Nabíjecí čas | 20...45 s |
Vstupní proud | 85 mA |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85322200 |
EAN | 4048879000123 |
eClass | 27049190 |