Emparro spinany zdroj, 3fazovy
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC - Power Boost, sroub. svorky
Č.prod.: | 85695 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.625 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 5 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 5 A
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 3 |
---|---|
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 3 |
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní | 6,3 A |
---|---|
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí 1 AC | 360 V |
Vstupní napětí 2 AC | 500 V |
Vstupní napětí AC min. | 324 V |
Vstupní napětí AC max. | 572 V |
Vstupní napětí DC min. | 450 V |
Vstupní napětí DC max. | 745 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 0,45 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,3 A |
Inrush current max. | 9,5 A @ 500 V |
Počet fází na vstupu | 3 |
Účinnost | 92,5 % @ 3× 400 V AC, 91,8 % @ 3× 480 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 24 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 6 A |
Doba trvání funkce power boost min. | 5 s |
Přemostění výpadku sítě min. | 25 ms @ 3× 360 V AC |
Power Boost | 150 % |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 50 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 4-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 143 mm |
Šířka | 50 mm |
Hloubka | 143 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Snížení výkonu od | 45 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Certifikace
SEMI F47 | compliant |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output / Alarm |
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
PIN 5 | 13 |
PIN 6 | 14 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879669009 |
Příslušenství
---- Nepřerušitelné napájení ----
---- Elektronická pojistka ----
---- Síťový filtr ----
---- Napájení ----