Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Emparro spinany zdroj, 3fazovy  85696
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Emparro spinany zdroj, 3fazovy

IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/10ADC - Power Boost, sroub. svorky

Č.prod.: 85696
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.75 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 328,42 €
  • 311,13 €
  • 293,85 €
  • 259,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. 3
Počet sériově zapojených přístrojů max. 3
Paralelní zapojitelnost ano
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní 6,3 A
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí 1 AC 360 V
Vstupní napětí 2 AC 500 V
Vstupní napětí AC min. 324 V
Vstupní napětí AC max. 572 V
Vstupní napětí DC min. 450 V
Vstupní napětí DC max. 745 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,75 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,55 A
Inrush current max. 9 A @ 500 V
Počet fází na vstupu 3
Účinnost 93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,2 % @ 3× 480 V AC
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 24 V
Výstupní napětí DC max. 28 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 12 A
Doba trvání funkce power boost min. 5 s
Přemostění výpadku sítě min. 45 ms @ 3× 500 V AC
Power Boost 150 %
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 4-otvorová montáž šrouby
Výška 143 mm
Šířka 65 mm
Hloubka 143 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Snížení výkonu od 45 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace
Certifikace
SEMI F47 compliant

Connection types
Druh připojení 1 Alarm
Druh připojení 2 Input
Druh připojení 3 Input / Output
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879669016

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 85696_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 85696_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85696_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 85696_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 85696_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 85696_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85696_ina_4_13.pdf (13)
  • Document: Product data 85696_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85696_02-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85696_02-10.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Report 85696_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Napájení ----
---- Síťový filtr ----
---- Nepřerušitelné napájení ----
---- Elektronická pojistka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu