Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Entmagnetisierer 1,5 A  446140
Ilustrační obrázek

Entmagnetisierer 1,5 A

Č.prod.: 446140
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.055 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 252,00 €
  • 238,00 €
  • 224,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (ochrana proti zkratu)
Šroubové svorky
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 18 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud max. 40 mA
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní odpor min. 10 kΩ
Demagnetizace, analogový vstup 0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM
Demagnetizace, digitální vstup bezpečně OFF: max. 1 V, bezpečně ON: min. 5 V (žlutá LED)
Magnetizace, analogový vstup 0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM
Magnetizace, digitální vstup bezpečně OFF: max. 1 V, bezpečně ON: min. 5 V (žlutá LED)
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 24 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Output current max. 1,5 A
Frekvence PWM 800 Hz
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přepólování ano
Ochrana proti zkratu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 75 mm
Šířka 22,5 mm
Hloubka 102 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C

Connection types
Druh připojení 1 X2
Druh připojení 2 X2
Druh připojení 3 X3
Druh připojení 4 X4
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 3
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 n.c.
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 3
PIN 1 10 VM
PIN 2 10 VE
PIN 3 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 4
PIN 1 Out 2
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 1
PIN 4 Out 1
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 4
PIN 1 INM
PIN 2 INE
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27379090
ECLASS-7.0 27379090
ECLASS-8.0 27379090
ECLASS-9.0 27379090
ECLASS-10.1 27379090
ECLASS-11.1 27379090
ECLASS-12.0 27379090
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
GTIN 4048879025058

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 446140_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 446140_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 446140_stp_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 51410_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 446140_1876-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 446140_1876-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 446140_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu