Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Evolution spinany zdroj, 3fazovy  85001
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Evolution spinany zdroj, 3fazovy

IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/10ADC - Power-boost

Č.prod.: 85001
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 1.469 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 258,54 €
  • 244,94 €
  • 231,33 €
  • 204,11 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Proud: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. 5
Počet sériově zapojených přístrojů max. 2
Paralelní zapojitelnost ano
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí AC min. 324 V
Vstupní napětí AC max. 572 V
Vstupní napětí DC min. 480 V
Vstupní napětí DC max. 745 V
Vstupní proud AC (3fázový) 0,8 A
Inrush current max. 15 A
Externí předřazené jištění max. 10 A
Počet fází na vstupu 3
Účinnost 90 % @ 3× 400 V AC, 90 % @ 3× 520 V AC
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 22 V
Výstupní napětí DC max. 28 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 10 A
Doba trvání funkce power boost min. 4 s
Přemostění výpadku sítě min. 19 ms @ 400 V AC
Power Boost 150 %
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 132 mm
Šířka 93 mm
Hloubka 114 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Snížení výkonu od 55 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace
Certifikace
SEMI F47 compliant

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879000086

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 85001_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85001_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate: GL  85001_TAE0000412-DNVGL-2025.07.09_gl_z_d.pdf (D)
  • Construction files: DXF 85001_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85001_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85001_ina_4_17.pdf (17)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85001_42-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85001_42-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 85001_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Napájení ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu