Female module, 2-pole
1000 V, 70 A
Č.prod.: | 70MH-MAC1A-0020706 |
Hmotnost: | 0.032 kg |
Země původu: | PL |
Dostupné
Popis
Samice
2-pin
Axiální šroubový spoj
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Axiální šroubový spoj pouze pro flexibilní vodiče
Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (2×)
2-pin
Axiální šroubový spoj
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Axiální šroubový spoj pouze pro flexibilní vodiče
Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (2×)
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 1000 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 1000 V |
Provozní proud | 70 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 6 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 25 mm² |
Číslo AWG min. | 9 |
Číslo AWG max. | 3 |
Instalace | Připojení
Délka odizolování min. | 11 mm |
---|---|
Délka odizolování max. | 12,5 mm |
Průměr izolace žíly min. | 8,9 mm |
Connection information | Axiální šroubový spoj |
Utahovací moment | (6 mm²); 3 Nm (10...25 mm²) |
Utahovací moment | 2 Nm |
Gender | female |
Velikost klíče | SW2.5 |
Zapojovací cykly min. | 500 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 2 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiál plášť | PC |
Materiál kontakt | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Počet modulových míst | 1 |
---|---|
Výška | 39,4 mm |
Šířka | 28,8 mm |
Hloubka | 13,6 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879663946 |