Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Female module, 5-pole, Push-in  70MH-MAC1P-0050402
Ilustrační obrázek

Female module, 5-pole, Push-in

400 V, 16 A

Č.prod.: 70MH-MAC1P-0050402
Hmotnost: 0.016 kg
Země původu:  PL
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 8,19 €
  • 7,74 €
  • 7,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samice
5-pin
Svorky push-in
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Použijte prosím dutinku.
Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (2×)
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 400 V
Provozní napětí DC 400 V
Provozní proud 16 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,14 mm²
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Číslo AWG min. 26
Číslo AWG max. 14
Instalace | Připojení
Připojení Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Gender female
Zapojovací cykly min. 500
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 5
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Kategorie přepětí (EN 60950-1) III
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu postříbřené
Combustibility class (UL94) V-0
Materiál plášť PC
Materiál kontakt Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Počet modulových míst 1
Výška 35,5 mm
Šířka 34,1 mm
Hloubka 14,6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 125 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
Balicí množství 5
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879663991

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 70MH-MAC1P-0050402_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 70MH-MAC1P-0050402_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 70MH-MAC1P-0050402_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-MAC1P-0050402_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

* bez DPH, bez nákladů na dopravu