Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Gateway AS-Interface / Ethernet/IP, spec. 3.0
Ilustrační obrázek

Gateway AS-Interface / Ethernet/IP, spec. 3.0

Spec. 3.0, Diagnosis RS232
Č.prod.: 56467
Hmotnost: 0.533 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 1.309,43 €
  • 1.240,52 €
  • 1.171,60 €
  • 1.033,76 €

Mohlo by Vás také zajímat

Gateway-Singlemaster
čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/EtherNet/IP
Specification 3.0
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
Připojení
Sběrnice RJ45
Obecné údaje
Normy EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Zkušební izolační napětí min. 500 V
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -25...+85 °C)
Rozměry V׊×H 120×85×83 mm
AS-Interface
Provozní napětí 30 V DC
Provozní proud max. 200 mA (AS-Interface)
Připojení sběrnice čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
Sériové rozhraní/Diagnostika RJ45/Sběrnice nebo PS2/RS232
Počet slave modulů max. 62
Specification 3.0
Čas cyklu 150 µs × (počet slave modulů + 2)
Sběrnice
Typ EtherNet/IP (IEEE 802.3)
Přenosová rychlost 10/100 Mbps
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879495707
eClass 27242208
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56467_MASI_GWEIP_Kfg_11.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56467_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56467_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56467_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56467_ina_5_12.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56467_5210-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56467_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56467_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
ASI
* bez DPH, bez nákladů na dopravu