Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Gateway AS-Interface / ProfiNet, spec. 3.0
Ilustrační obrázek

Gateway AS-Interface / ProfiNet, spec. 3.0

Spec. 3.0, Diagnosis Field bus
Č.prod.: 56466
Hmotnost: 0.518 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 838,85 €
  • 794,70 €
  • 750,55 €
  • 662,25 €

Mohlo by Vás také zajímat

Gateway-Singlemaster
čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFINET
Specification 3.0
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
Připojení
Sběrnice RJ45
Obecné údaje
Normy EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Zkušební izolační napětí min. 500 V
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -25...+85 °C)
Rozměry V׊×H 120×85×83 mm
AS-Interface
Provozní napětí 30 V DC
Provozní proud max. 200 mA (AS-Interface)
Připojení sběrnice čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
Sériové rozhraní/Diagnostika RJ45/Sběrnice
Počet slave modulů max. 62
Specification 3.0
Čas cyklu 150 µs × (počet slave modulů + 2)
Sběrnice
Typ PROFINET
Přenosová rychlost 100 Mbps
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879495714
eClass 27242208
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56466_AS-i_Gateway_ProfiNET_Kfg_x_10.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56466_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56466_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56466_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56466_ina_5_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56466_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56466_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56466_5209-04.16_ce_z_b.pdf
cULus
PROFINET
* bez DPH, bez nákladů na dopravu