Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Gateway AS-Interface / Profibus-DP, spec. 3.0, IP20

Č.prod.: 56451
Hmotnost: 0.503 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 1.053,68 €
  • 995,14 €
  • 936,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Gateway-Singlemaster
čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Nominální provozní proud AS rozhraní max. 70 mA
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 30 V
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Továrně nastavené adresové pásmo 3
Adresové pásmo min. 1
Adresové pásmo max. 126
Způsob nastavení adres PROFIBUS, Tlačítka
Automatic baudrate detection ano
Přenosová rychlost min. 9,6 kBaud
Přenosová rychlost max. 12 MBaud
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Specifikace AS-i V3.0
Počet slavů max. 62
Diagnostické rozhraní, sériové PS2/RS232
Doba cyklu AS-i 150 µs × (počet slave modulů + 2)
Průmyslová komunikace | Profibus
Funkce PROFIBUSu Zobrazení AS-Interface slave modulů jako I/O dat v PROFIBUS DP, plná diagnostická konfigurace přes DP-master
Instalace | Připojení
Family construction form SUB-D9
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Jmenovité izolační napětí 500 V
Technické údaje | Mechanické údaje
Počet ovládacích tlačítek 4
Funkce obslužných tlačítek ESC, Mode, OK, Set
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 120 mm
Šířka 75 mm
Hloubka 83 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Low Voltage Directive EN 50295

ECLASS-6.0 27242208
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879048767

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56451_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56451_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate: ASI  56451_84201_asi_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: GSD 56451.zip (10)
  • Document: Installation guide 56451_ina_5_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 56451_5206-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Pasivní rozbočovač I/O bez kabelu ----
---- Napájení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu