Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Gateway AS-Interface / Profibus-DP, spec. 3.0 - RJ45
Ilustrační obrázek

Gateway AS-Interface / Profibus-DP, spec. 3.0 - RJ45

Spec. 3.0, Diagnosis RJ45
Č.prod.: 56465
Hmotnost: 0.518 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 1.094,59 €
  • 1.036,98 €
  • 979,37 €
  • 864,15 €

Mohlo by Vás také zajímat

Gateway-Singlemaster
čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
PROFIBUS
Adresace nastavitelné přes tlačítka na zařízení nebo přes PROFIBUS DP adresu 1...126 (defaultně 3)
Připojení
Sběrnice SUB-D9
Obecné údaje
Normy EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Zkušební izolační napětí min. 500 V
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -25...+85 °C)
Rozměry V׊×H 120×85×83 mm
AS-Interface
Provozní napětí 30 V DC
Provozní proud max. 200 mA (AS-Interface)
Připojení sběrnice čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
Sériové rozhraní/Diagnostika RJ45/Ethernet
Počet slave modulů max. 62
Specification 3.0
Čas cyklu 150 µs × (počet slave modulů + 2)
Sběrnice
Tlačítka 4 (mode/set/OK/ESC)
Přenosová rychlost 9.6...12 000 kbps, automatická detekce
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879495684
eClass 27242208
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56465_AS-i_Gateway_Profibus_Kfg_x_10.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56465_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56465_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56465_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56465_ina_5_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56465_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56465_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56465_5208-04.16_ce_z_b.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu