Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Gateway CC-Link/AS-i, 1 Master, P24

Spec. 3.0, Power 24

Č.prod.: 56473
Hmotnost: 0.5 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 841,94 €
  • 797,63 €
  • 753,31 €
  • 664,69 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

AS-Interface/CC-Link
Power 24V
Specification 3.0
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
Gateway-Singlemaster
integrované AS-Interface data decoupling
Detekce duplicitní adresy AS-Interface
Integrovaný AS-Interface EMC detektor
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Technické údaje | Elektrické údaje
Nominální provozní proud AS rozhraní max. 250 mA
Bezpečnostní stupeň PELV
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 20 V
Provozní napětí DC max. 30,6 V
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol CC-Link
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Automatic baudrate detection ne
Přenosová rychlost min. 156 kBaud
Přenosová rychlost max. 10 MBaud
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Specifikace AS-i V3.0
Počet slavů max. 62
Diagnostické rozhraní, sériové žádný
Doba cyklu AS-i 150 µs × (počet slave modulů + 2)
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Jmenovité izolační napětí 500 V
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 120 mm
Šířka 85 mm
Hloubka 83 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Výrobkový standard EN 61131-2, EN 62026-2

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879661683

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56473_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56473_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ASI  56473_127301_asi_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: CSPP 56473_Gateway-CC-AS-i-P24_KF2_x_10.zip (10)
  • Construction files: DXF 56473_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 56473_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56473_ina_5_10.pdf (10)
  • Document: User manual 56473_hdb_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 56473_31-06.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 56473_TR_IEC 62380(25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Programovací zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu