Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, P24
Ilustrační obrázek

Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, P24

Spec. 3.0, Diagnosis Field bus, Power 24
Č.prod.: 56469
Hmotnost: 0.5 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 662,67 €
  • 627,80 €
  • 592,92 €
  • 523,16 €

Mohlo by Vás také zajímat

AS-Interface/EtherNet/IP
Gateway-Singlemaster
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostika po sběrnici
integrované AS-Interface data decoupling
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
Připojení
Sběrnice RJ45
Obecné údaje
Normy EN 61131-2, EN 62026-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Zkušební izolační napětí min. 500 V
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -25...+85 °C)
Rozměry V׊×H 120×85×83 mm
AS-Interface
Provozní napětí 24 V DC (20...30.6 V DC - PELV)
Provozní proud max. 250 mA (AS-Interface)
Připojení sběrnice čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
Sériové rozhraní/Diagnostika RJ45/Sběrnice
Počet slave modulů max. 62
Specification 3.0
Čas cyklu 150 µs × (počet slave modulů + 2)
Sběrnice
Typ EtherNet/IP (IEEE 802.3)
Přenosová rychlost 10/100 Mbps
Funkce
Gateway-Singlemaster
integrované AS-Interface data decoupling
Detekce duplicitní adresy AS-Interface
Integrovaný AS-Interface EMC detektor
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879496674
eClass 27242208
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56469_MASI_GWEIP_Kfg_11.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56469_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56469_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56467_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56469_ina_5_10.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56469_127201_asi_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56469_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56469_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56469_5211-04.16_ce_z_b.pdf
cULus
ASI
* bez DPH, bez nákladů na dopravu