Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24
Spec. 3.0, Diagnosis Field bus, Power 24
Č.prod.: | 56470 |
Hmotnost: | 0.5 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
AS-Interface/PROFINET
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostika po sběrnici
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
Gateway-Singlemaster
integrované AS-Interface data decoupling
Detekce duplicitní adresy AS-Interface
Integrovaný AS-Interface EMC detektor
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostika po sběrnici
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
Gateway-Singlemaster
integrované AS-Interface data decoupling
Detekce duplicitní adresy AS-Interface
Integrovaný AS-Interface EMC detektor
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Nominální provozní proud AS rozhraní max. | 250 mA |
---|---|
Bezpečnostní stupeň | PELV |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 20 V |
Provozní napětí DC max. | 30,6 V |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol | PROFINET |
---|
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Automatic baudrate detection | ne |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBaud |
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Specifikace AS-i | V3.0 |
---|---|
Počet slavů max. | 62 |
Diagnostické rozhraní, sériové | RJ45/Sběrnice |
Doba cyklu AS-i | 150 µs × (počet slave modulů + 2) |
Průmyslová komunikace | Profinet
Třída shody PROFINETu | B |
---|
Instalace | Připojení
Family construction form | RJ45 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Jmenovité izolační napětí | 500 V |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 120 mm |
Šířka | 85 mm |
Hloubka | 83 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Výrobkový standard | EN 61131-2, EN 62026-2 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879553872 |
Příslušenství
---- Programovací zařízení ----
---- Samostatně připojitelné hranaté konektory ----