ACS - potencialove svorky - sede
Popis
Potenciálový blok
šedý/šedý/šedý/šedý
šedý/šedý/šedý/šedý

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Celkový proud | max. 10 A |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
---|---|
Ochrana | IP20 |
Připojení | Pružinové svorky: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Rozměry V׊×H | 70×56×32.5 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879286893 |
eClass | 27141106 |
Země původu | CZ |