Mohlo by Vás také zajímat
Potenciálový blok
Technické údaje
Provozní napětí | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Celkový proud | max. 10 A |
Obecné údaje
Ochrana | IP20 |
---|---|
Připojení | Pružinové svorky: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Rozměry V׊×H | 70×56×32.5 mm |
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879567459 |
eClass | 27141106 |
Země původu | DE |