Cube20/67 Interface
Č.prod.: | 56140 |
Hmotnost: | 0.155 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Cube20/67 systémové vedení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+85 °C) |
Ochrana | IP20 |
Rozměry V׊×H | 117×56×47 mm |
Napájení modulu
Provozní napětí | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 25 mA |
Cube systém
Kapacita modulu | max. 15 |
---|---|
Napájení senzorů US | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A |
Napájení aktorů UA | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A |
Připojení
Sběrnice | M12 (samice) 6-pin |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
I/O porty | 8× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879049269 |
eClass | 27379201 |