Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Cube20 BN67 DIO8
Ilustrační obrázek

Cube20 BN67 DIO8

Č.prod.: 564501
Hmotnost: 0.15 kg
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 286,43 €
  • 270,51 €
  • 254,60 €
Připojení systému
M12 Power
DIO8 - (BN) Cube67/20
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certifikace
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+85 °C)
Ochrana IP20
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 100 mA
Výstup
Zatížení 10 W
Galvanické oddělení 500 V DC mezi I/O a interní elektronikou
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 4 A
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na modul, ochrana proti zratu a přetížení
Typ PNP (EN 61131-2)
Galvanické oddělení 500 V DC mezi I/O a interní elektronikou
Vstupní filtr 1 ms
Cube systém
Kapacita modulu max. 3
Parametrizace
Svorkovnice X3 (4 kanálů) Input/Output
Svorkovnice X2 (4 kanálů) Input/Output
Připojení
Sběrnice M12 (samice) 6-pin
Napájení vstupů/výstupů/systému přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A)
I/O porty 8× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm²
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál (pouze výstupy)
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ne
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879045582
eClass 27061801
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 564501_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 564501_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: P8 564501_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 56001_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 564501_ina_6_11.pdf
  • Stáhnout Document: User manual 56975_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Document: User manual 56035_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11.20_(2) RoHS&REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Diverses Cube20_Beschriftung.xls
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 564501_1040-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 564501_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Stáhnout Software: Device driver Cube20_Beschriftung.xls
* bez DPH, bez nákladů na dopravu