Cube20S AI2 analogovy vstup
2 x 16 Bit U -10…+10V
Č.prod.: | 57233 |
Hmotnost: | 0.072 kg |
Na dotaz
Popis
Rozšiřující modul
AI2 - (E) I
Napětí
AI2 - (E) I
Napětí

Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C) |
Ochrana | IP20 |
Připojení | Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Rozměry V׊×H | 109×12.9×76.5 mm |
Vstup
Připojení | Diferenční napěťový vstup |
---|---|
Přesnost | max. ±0.2% |
Doba převodu (analog.) | 240 µs (všechny kanály) |
Rozlišení (analogové) | 15 Bit + znaménko |
Interní komunikace
Spotřeba proudu | max. 60 mA ze systému, max. 25 mA externě (UI) |
---|---|
Napájení modulu | přes systémové vedení |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ne |
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení | pro modul pomocí LED a pro sběrnici |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879423564 |
eClass | 27242601 |
Země původu | TH |