Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube20S AO4

4x16Bit I 0(4)…20mA
Č.prod.: 57362
Hmotnost: 0.06 kg
Země původu:  TH
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 284,36 €
  • 268,56 €
  • 252,76 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
AO4 - (E) 4× M12 (I)
Proud
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 20,4 V
Provozní napětí DC max. 28,8 V
Příkon max. 60 mA
module supply přes systémové vedení
Elektrické údaje | Výstup
Zátěž max. 350 Ω
Doba převodu na analogovém výstupu 0,2 ms
Diagnostika
Výstraha aktoru pro modul pomocí LED a pro sběrnici
Diagnostika Under voltage
Diagnostika po sběrnici pro modul
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Galvanic separation (operating voltage) ano
Galvanic separation input/input ano
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type (EN 60715), mounting rail
Výška 109 mm
Šířka 12,9 mm
Hloubka 76,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 Napájení
Druh připojení 2 Napájení
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879562898

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 57362_p8_2_24.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: User manual 57362_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 57362_4753-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Software: Device driver CUBE20S_Beschriftung_V11.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu