Cube20S DI4 digitalni vstup
Č.prod.: | 57240 |
Hmotnost: | 0.06 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Rozšiřující modul
DI4 - (E)
DI4 - (E)

Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C) |
Ochrana | IP20 |
Připojení | Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Rozměry V׊×H | 109×12.9×76.5 mm |
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA pro modul |
---|---|
Typ | PNP (EN 61131-2) |
Galvanické oddělení | 500 V DC mezi vstupy a interní komunikací |
Vstupní filtr | 3 ms |
Interní komunikace
Spotřeba proudu | max. 55 mA |
---|---|
Napájení modulu | přes systémové vedení |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Sledování - podpětí | ne |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879423595 |
eClass | 27242604 |
Země původu | TH |