Mohlo by Vás také zajímat
Rozšiřující modul
Digitální výstupy
DO2 - (E) PWM
Pulsní šířková modulyce
Digitální výstupy
DO2 - (E) PWM
Pulsní šířková modulyce
Obecné údaje
Ochrana | IP20 |
---|---|
Připojení | Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C) |
Rozměry V׊×H | 109×12.9×76.5 mm |
Výstup
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 1 A |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Spínací frekvence | max. 40 kHz |
Galvanické oddělení | 500 V DC mezi výstupy a interní komunikací |
Zatížení | 5 W |
Zpoždění výstupu | 100 ns |
Interní komunikace
Napájení modulu | přes systémové vedení |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 85 mA |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ne |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879424431 |
eClass | 27242604 |
Země původu | TH |