Cube20S Komunikacni modul
RS232
Č.prod.: | 57140 |
Hmotnost: | 0.06 kg |
Země původu: | TH |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
RS232
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Příkon max. | 100 mA |
---|---|
module supply | přes systémové vedení |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost min. | 150 KBit/s |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 115,2 KBit/s |
Diagnostika
Diagnostika | Under voltage |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 109 mm |
Šířka | 12,9 mm |
Hloubka | 76,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Napájení |
---|---|
Druh připojení 2 | Napájení |
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | TXD |
PIN 2 | RTS |
PIN 3 | DCD |
PIN 4 | DSR |
PIN 5 | RXD |
PIN 6 | CTS |
PIN 7 | GND_ISO |
PIN 8 | DTR |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242605 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879422901 |