Cube20S citacovy modul
2 x 32Bit 400Khz
Č.prod.: | 57163 |
Hmotnost: | 0.065 kg |
Na dotaz
Popis
Čítací modul
2× 32 Bit
max. 400 kHz
OUTPUT: 4 Byte
2× 32 Bit
max. 400 kHz
OUTPUT: 4 Byte

Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C) |
Ochrana | IP20 |
Připojení | Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Rozměry V׊×H | 109×12.9×76.5 mm |
Interní komunikace
Spotřeba proudu | max. 75 mA |
---|---|
Napájení modulu | 24 V DC (20.4...28.8 V DC) |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ne |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 90291000 |
EAN | 4048879422963 |
eClass | 27242605 |
Země původu | DE |