CUBE20S ETHERNET/IP
Č.prod.: | 57105 |
Hmotnost: | 0.155 kg |
Dostupné
Popis
Sběrnicové uzly
EtherNet/IP
EtherNet/IP


Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C) |
Ochrana | IP20 |
Připojení | Připojovací pružinové svorky: max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Rozměry V׊×H | 109×48.5×76.5 mm |
Napájení modulu
Provozní napětí | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 95 mA |
Výstup
Výstupní napětí (I/O /sběrnice) | 24 V DC/5 V DC |
---|---|
Výstupní proud (I/O /sběrnice) | 10 A/3 A |
Cube systém
Kapacita modulu | max. 64 |
---|---|
I/O kapacita | max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output) |
Připojení
Sběrnice | Ethernet 10/100 Mbit/s; 1× RJ45 (samice) |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Interní systémové vedení | 4× pružinové vyjímatelné svorky, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
EtherNet/IP
Adresace | DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Výstraha aktoru | ne |
Sledování - podpětí | ne |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879459068 |
eClass | 27242604 |
Země původu | DE |
Connect Product
Data cablezobrazit vše