Cube67 - Diagnosticka brana
Č.prod.: | 56968 |
Hmotnost: | 0.915 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Cube67
Diagnostika gateway
Ethernet TCP/IP
Diagnostika gateway
Ethernet TCP/IP

Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 42×63×225 mm |
Napájení modulu
Provozní napětí | 24 V DC ±25% |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 200 mA |
Cube systém
Cube67 systémové vedení | ano |
---|
Připojení
Sběrnice | 2× M12 (samice), D-kódování |
---|---|
Napájení | 2× 7/8“ (samec/samice), 5-pólový |
Interní systémové vedení | 8× M12 (samice), 6-pin |
Ochrana
Modul pro ochranu před opačnou polaritou | ano |
---|---|
Ochrana proti přepětí | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879652216 |
eClass | 27242608 |