Cube67 FSC Complete Connector
Č.prod.: | 56953 |
Hmotnost: | 0.3 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Cube67 FSC Connector Set
s montážním držákem
Han-Brid®, 6-pin – M12, 6-pin
Délka kabelu (120 mm)
s montážním držákem
Han-Brid®, 6-pin – M12, 6-pin
Délka kabelu (120 mm)
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC |
---|
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -25...+85 °C |
---|---|
Ochrana | IP65 |
Rozměry V׊×H | 30×410×30 mm |
Konektory
Identifikace kabelu | 802 |
---|---|
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 95,7 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm (0.5 mm²); 0.1 mm (0.25 mm²) |
Struktura (vodič) | 28× 0.15 mm (0.5 mm²); 32× 0.1 mm (0.25 mm²); (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 4× 0.5 + 2× 0.25 mm² |
AWG | podobně AWG 20 (0.5 mm²); podobně AWG 24 (0.25 mm²) |
Materiál izolace vodiče | TPE-E |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 55 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.5 mm ±5% (0.5 mm²); 1.4 mm ±5% (0.25 mm²) |
Barva vodiče/číslování | (mo, bí, hn, čn) + (še, rů) |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
optical shield cover | min. 80% |
Materiál plášť | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné |
Tvrdost Shore (plášť) | 89 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 7.9 mm ±5% |
Barva (plášť) | zelená |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 1500 V (žíla/žíla); 1200 V (žíla/stínění) |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -50...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -40...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 2 m/s |
Namáhání v krutu | ±180°/m |
Product article number of manufacturer | 56953 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879540810 |