Cube67 M 6pin / Han-Brid M 6pin
moznost upevneni na plochu
Č.prod.: | 56948 |
Hmotnost: | 0.15 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
M12
Samice přímá
Interní systémové vedení
s montážním držákem
Samice přímá
Interní systémové vedení
s montážním držákem
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC |
---|---|
Provozní proud | max. 4 A |
Připojovací cykly | min. 500 |
Obecné údaje
Montáž | Průchodka, rozteč otvoru 30 mm, otvor 3.3 mm |
---|---|
Teplotní rozsah | -40...+85 °C |
Ochrana | IP65 |
Připojení | Samice M12, 6-pin, Han-Brid®, 6-pin |
Rozměry V׊×H | 80.5×40×40 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879047890 |
eClass | 27242692 |