Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy - jumper
Ilustrační obrázek

M12 M primy - jumper

propojen pin 1+2
Č.prod.: 7000-13481-0000000
Hmotnost: 0.009 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 4,41 €
  • 4,17 €
  • 3,92 €

Popis

Diagnostická záslepka M12×1 mm
Přemostění PIN 1 + 2
Certifikace

Forma
Forma 13481
Technické údaje
Provozní napětí max. 30 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879198745
eClass 23111190

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13481_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu