Zemnici pasek, 4mm2, delka 100mm
otvor pro M4
Č.prod.: | 4000-71001-0410004 |
Hmotnost: | 0.006 kg |
Země původu: | TR |
Dostupné
Popis
Uzemňovací pásek 4 mm²
100 mm pro šroub (M4)
max. 40 A
pro sběrnicové moduly MVK, rozšiřující moduly Cube67
Otvor pro metrický šroub
100 mm pro šroub (M4)
max. 40 A
pro sběrnicové moduly MVK, rozšiřující moduly Cube67
Otvor pro metrický šroub
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 74130000 |
GTIN | 4048879031493 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Uzemňovací materiál ----