Cube67 AI4 C 4xM12 (I)
4 analogove vstupy (0...20mA, 4...20mA)
Č.prod.: | 56730 |
Alternativní produkt: | 56731 |
Hmotnost: | 0.14 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Kompaktní modul
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Proud
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Proud
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.



Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 126×30×34.5 mm |
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Přesnost | max. ±0.5% (z plného rozsahu) |
Doba převodu (analog.) | cca 2 ms (na kanál) |
Rozlišení (analogové) | 15 Bit |
Interní komunikace
LED signalizace | US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK) |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 50 mA |
Připojení
Sběrnice | přes interní systémové vedení |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A) |
I/O porty | M12 (samice) 5-pin, A-kódování |
Výrobcovo objednací číslo | 56730 |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879048224 |
Connect Product
System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
Příslušenství
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Označení zařízení ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovací zátka ----