Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube67 AI4 C 4xM12 (I) VA

4 analog. vstupy (0…20,0mA, 4…10,0mA), nerez provedeni

Č.prod.: 5673050
Hmotnost: 0.16 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 499,37 €
  • 471,62 €
  • 443,88 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kompaktní modul
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Proud
Kovové díly: nerezová ocel
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Vstup
Zátěž max. 300 Ω
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Differential input ano
Vstupní proud, režim 2 min. 4 mA
Vstupní proud, režim 2 max. 20 mA
Vstupní proud min. 0 mA
Vstupní proud max. 20 mA
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Doba převodu na analogovém vstupu na kanál 2 ms
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 126 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C

Connection types
Druh připojení 1 0-3
Druh připojení 2 Bus In
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 AI +
PIN 3 0 V
PIN 4 AI -
PIN 5 n.c.
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879044806

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 5673050_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5673050_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56611_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5673050_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 56611_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5673050_1114-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5673050_1114-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 5673050_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu