Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube67 AI4 C 4xM12 (U)

4 analogove vstupy (+/-10VDC, 0…10VDC)
Č.prod.: 56700
Alternativní produkt:    56701
Hmotnost: 0.14 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 366,26 €
  • 345,91 €
  • 325,56 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kompaktní modul
AI4 - (C) 4× M12 (U)
Napětí
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Vstupní odpor 1000 kΩ
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Doba převodu na analogovém vstupu na kanál 2 ms
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 126 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C

Connection types
Druh připojení 1 0-3
Druh připojení 2 Bus In
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879048262

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 56700_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 56700_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 56610_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 56700_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 56610_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 56700_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 56600_ina_6_37.pdf
  • Stáhnout Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 56700_13-11.15_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 56700_13-11.15_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 56700_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_d.pdf

System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

* bez DPH, bez nákladů na dopravu