Cube67 CNT2 C 4xM12
citacovy modul (predzprac.) - 2 dig. vstupy, 2 dig. vystupy
Č.prod.: | 56750 |
Hmotnost: | 0.12 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Kompaktní modul
Cube67 CNT2 (C) - 4× M12
Čítačový modul s předzpracováním
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Cube67 CNT2 (C) - 4× M12
Čítačový modul s předzpracováním
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 126×30×34.5 mm |
Výstup
Zatížení | 30 W |
---|---|
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A) |
Spínací proud na výstup | max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Vstupní filtr | 1 ms |
Interní komunikace
LED signalizace | US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK) |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 50 mA |
Připojení
Sběrnice | přes interní systémové vedení |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A) |
I/O porty | M12 (samice) 5-pin, A-kódování |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879048170 |
eClass | 27242604 |
Connect Product
System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše