Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A

16 digitalnich vstupu, 16 digitalnich vystupu - volny konec
Č.prod.: 56671
Hmotnost: 0.23 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 346,59 €
  • 327,34 €
  • 308,08 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
DI16/DO16 - 0.2 A (E) 0.5 m (open cable)
S volným koncem
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Vstup
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Proudová zatížitelnost max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Diagnostika
Výstraha aktoru pro kanál přes sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 150 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C

Connection types
Druh připojení 1 Bus In
Druh připojení 2 Bus Out
Druh připojení 3 Data
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
Druh připojení 3
Family construction form free cable end
Barva nosiče kontaktu šedý
Počet pinů 36

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879048309

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 56671_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 56671_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 56651_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 56671_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 56651_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 56671_ina_6_22.pdf
  • Stáhnout Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip
  • Stáhnout Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 56671_982-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 56671_982-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 56671_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu