Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube67 DIO8/DI8 E TB Box

8 digitalnich vstupu, 8 multifunkcnich kanalu - IP65 krabice

Č.prod.: 56681
Hmotnost: 0.28 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 303,26 €
  • 286,41 €
  • 269,56 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Svorkovnicový modul
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Vstup
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Zatížení 10 W
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Instalace | Obsazení pinů
Svorková lišta X0 Input
Svorková lišta X1 Input/Output
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP66
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Výška 130 mm
Šířka 94 mm
Hloubka 57 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C

Connection types
Druh připojení 1 Bus In
Druh připojení 2 Bus Out
Druh připojení 3 X0
Druh připojení 4 X1
Druh připojení 5 X2
Connection type 6 X3
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 8
PIN 1 DI 10
PIN 2 DI 11
PIN 3 DI 12
PIN 4 DI 13
PIN 5 DI 14
PIN 6 DI 15
PIN 7 DI 16
PIN 8 DI 17
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 8
PIN 1 DI / DO 00
PIN 2 DI / DO 01
PIN 3 DI / DO 02
PIN 4 DI / DO 03
PIN 5 DI / DO 04
PIN 6 DI / DO 05
PIN 7 DI / DO 06
PIN 8 DI / DO 07
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 8
PIN 1 24 V DC (US) 00
PIN 2 24 V DC (US) 01
PIN 3 24 V DC (US) 02
PIN 4 24 V DC (US) 03
PIN 5 24 V DC (US) 04
PIN 6 24 V DC (US) 05
PIN 7 24 V DC (US) 06
PIN 8 24 V DC (US) 07
Connection type 6
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 8
PIN 1 0 V 00
PIN 2 0 V 01
PIN 3 0 V 02
PIN 4 0 V 03
PIN 5 0 V 04
PIN 6 0 V 05
PIN 7 0 V 06
PIN 8 0 V 07

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879048293

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 56681_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56681_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56681_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56681_ina_6_25.pdf (25)
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56681_983-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56681_983-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56681_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Zakončovací rezistor ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu