Cube67 DIO8 E Cable 2m
8 multifunkcnich kanalu, volny konec, delka 2,0m
Č.prod.: | 5666100 |
Hmotnost: | 0.27 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Rozšiřující modul
DIO8 - 1.6 A (E) 2 m (open cable)
S volným koncem
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DIO8 - 1.6 A (E) 2 m (open cable)
S volným koncem
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Connect Product
System cablezobrazit vše
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí US DC | 24 V |
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Příkon max. | 30 mA |
Výsledný proud UA max. | 4 A |
Výsledný proud US max. | 4 A |
Elektrické údaje | Vstup
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
Vstupní časově řízený filtr | 1 ms |
Proudová zatížitelnost max. | 1,6 A |
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Spínací proud max. | 60 mA |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Parametrizovatelnost I/O kanálů | Diagnoseeingang, Vstup, Výstup |
---|
Diagnostika
Výstraha aktoru | pro kanál přes sběrnici |
---|---|
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 150 mm |
Šířka | 30 mm |
Hloubka | 34,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 75 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Bus In |
---|---|
Druh připojení 2 | Bus Out |
Druh připojení 3 | Data |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 3
Family construction form | free cable end |
---|---|
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Počet pinů | 10 |
PIN 1 | In / Out 1 |
PIN 2 | In / Out 2 |
PIN 3 | In / Out 3 |
PIN 4 | In / Out 4 |
PIN 5 | In / Out 5 |
PIN 6 | In / Out 6 |
PIN 7 | In / Out 7 |
PIN 8 | In / Out 8 |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 24 V DC Sensor (UA) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879044905 |
Příslušenství
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Označení zařízení ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Zakončovací rezistor ----