Cube67 DIO8 E M16 0,5A
8 multifunkcnich kanalu, konektor M16
Č.prod.: | 56663 |
Hmotnost: | 0.22 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Rozšiřující modul
DIO8 - 0.5 A (E) M16
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DIO8 - 0.5 A (E) M16
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 150×30×34.5 mm |
Výstup
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A) |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Vstupní filtr | 1 ms |
Interní komunikace
LED signalizace | US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK) |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 30 mA |
Parametrizace
I/O kanály | Input/Output |
---|
Připojení
Sběrnice | přes interní systémové vedení |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A) |
I/O porty | M16 (samice) |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | pro kanál přes sběrnici |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879048323 |
eClass | 27242604 |
Connect Product
System cablezobrazit vše