Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube67 DO24 E Valve MPA

SUB-D25, pro Festo MPA

Č.prod.: 5665601
Hmotnost: 0.352 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 485,33 €
  • 458,36 €
  • 431,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
DO24 - Valve (E) 0.5 m
Multipólový konektor (0.5 A)
FESTO - MPA
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Diagnostika
Výstraha aktoru pro kanál přes sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 150 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 Bus In
Druh připojení 2 Bus Out
Druh připojení 3 Data
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Family construction form D-Sub
Gender female
Počet pinů 25
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 13 Out 13
PIN 14 Out 14
PIN 15 Out 15
PIN 16 Out 16
PIN 17 Out 17
PIN 18 Out 18
PIN 19 Out 19
PIN 20 Out 20
PIN 21 Out 21
PIN 22 Out 22
PIN 23 Out 23
PIN 24 Out 24
PIN 25 3 * 0 V Sens

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879045049

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 5665601_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5665601_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5665601_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 5665601_ina_6_24.pdf (24)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5665601_1081-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5665601_1081-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 5665601_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Šroubovací zátka ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Zakončovací rezistor ----
---- Označení zařízení ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu