Cube67 BN-P - sbernicovy uzel
Profibus-DP
Č.prod.: | 56501 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.45 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
PROFIBUS DP
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Příkon max. | 120 mA |
Výsledný proud UA max. | 8 A |
Výsledný proud US max. | 8 A |
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo min. | 0 |
---|---|
Adresové pásmo max. | 99 |
Způsob nastavení adres | Otočný přepínač |
Diagnostika
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Number extension modules max. | 16 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 151 mm |
Šířka | 50 mm |
Hloubka | 50,3 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 75 °C |
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Bus In |
---|---|
Druh připojení 2 | Bus Out |
Druh připojení 3 | Internal system connection |
Druh připojení 4 | Napájení |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | B |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 5 V |
PIN 2 | Cable A (GN) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Cable B (RD) |
PIN 5 | Shield |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | B |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 5 V |
PIN 2 | Cable A (GN) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Cable B (RD) |
PIN 5 | Shield |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879048736 |
Příslušenství
---- Šroubovací zátka ----
---- Označení zařízení ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Zakončovací rezistor ----
---- Uzemňovací materiál ----