Cube67 BN-P - sbernicovy uzel
Hybrid (Desina/Ecofast)
Č.prod.: | 56531 |
Hmotnost: | 0.45 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
PROFIBUS DP
Propojovací technologie ECOFAST®
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
ECOFAST® je registrovaná ochranná známka společnosti SIEMENS.
Propojovací technologie ECOFAST®
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
ECOFAST® je registrovaná ochranná známka společnosti SIEMENS.


Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C) |
Ochrana | IP65 |
Rozměry V׊×H | 151×50×50.3 mm |
Napájení modulu
Provozní napětí | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 120 mA |
PROFIBUS
Adresace | Otočný přepínač 0...99 |
---|
Cube systém
Kapacita modulu | max. 16 |
---|
Připojení
Sběrnice | DESINA® ECOFAST® |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | DESINA® ECOFAST® |
Interní systémové vedení | M12, 6-pin; max. 4 A |
Objednací číslo | 56531 |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED a po sběrnici |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879048613 |
eClass | 27242608 |
Connect Product
System cablezobrazit vše
System cablezobrazit vše