Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

Mohlo by Vás také zajímat

EtherNet/IP
100 Mbit/s
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Provozní napětí 9...33 V DC
Spotřeba proudu max. 200 mA
Obecné údaje
Normy approved in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Ochrana IP20
Rozměry V׊×H 100×22×115 mm
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+75 °C)
Materiál (plášť) Plast černý
Připojení
Sběrnice EtherNet/IP 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (samice)
Napájení Šroubové svorky
Radiová technika
mobilní standard 3G
Frekvence 2G 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz; UMTS B1, B2, B5, B6, B8, B19
Anténní přípojka SMA (50 Ω)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879875622
eClass 27249200
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Configuration Files: GSD MURRELEKTRONIK NEXOGATE EIS 2020 04 09.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 57001_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 57001_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 57001_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 57000_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: Product data 57001_pd_x_10.zip
  • Stáhnout Document: User manual 57001_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Document: User manual 57079_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Diverses P-IIoT_03-20_x_a.zip
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 57001_21-01.20_ce_z_a.pdf
EtherNet/IP
* bez DPH, bez nákladů na dopravu